SDI65-Uシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計されたC14インレット付き65WデスクトップAC-DC電源です。 SDI65-Uデスクトップ・アダプタは、さまざまな安全認証取得、0.15W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI65-12-U | 60 | 12 | 5 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-15-U | 65 | 15 | 4.34 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-18-U | 65 | 18 | 3.62 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-19-U | 65 | 19 | 3.43 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-24-U | 65 | 24 | 2.71 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-48-U | 65 | 48 | 1.36 | FCC, UL/cUL, PSE, CE, UKCA |
SDI65-56-U | 65.52 | 56 | 1.17 | UL/cUL, PSE, CB, UKCA |