アクティブ

SDI65-Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDI65-Uシリーズ
SDI65-Uシリーズ
SDI65-U正面図
SDI65-U背面図
SDI65-U、コード付き

概要

  • 60~65 W
  • 12~56 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時の電力消費 < 0.15W
  • NRCan、ErP 2011フェーズIIに適合
  • 制限電源(LPS)定格

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CB、 CE、 FCC、 PSE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI65-Uシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計されたC14インレット付き65WデスクトップAC-DC電源です。  SDI65-Uデスクトップ・アダプタは、さまざまな安全認証取得、0.15W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.528 x 2.087 x 1.496
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    115 x 53 x 38
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI65-12-U 60 12 5 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI65-12-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI65-15-U 65 15 4.34 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI65-15-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI65-18-U 65 18 3.62 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI65-18-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI65-19-U 65 19 3.43 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI65-19-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI65-24-U 65 24 2.71 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI65-24-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI65-48-U 65 48 1.36 FCC, UL/cUL, PSE, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI65-48-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI65-56-U 65.52 56 1.17 UL/cUL, PSE, CB, UKCA -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web