SDI90-Uシリーズは、2016年に米国で施行されたレベルVI効率基準に適合するように設計されたインレット付き90WデスクトップAC-DC電源です。 SDI90-Uデスクトップ・アダプタ・シリーズは、アクティブ力率改善回路、さまざまな安全認証取得、0.21W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI90-12-U | 84 | 12 | 7 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-15-U | 90 | 15 | 6 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-18-U | 90 | 18 | 5 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-19-U | 90 | 19 | 4.74 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-24-U | 90 | 24 | 3.75 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-48-U | 90 | 48 | 1.88 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |