アクティブ製品アイコン

SDM120-Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDM120-Uシリーズ
SDM120-Uシリーズの入力の図
SDM120-Uシリーズの背面図
コード付きSDM120-Uシリーズ

概要

  • 110~130 W
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時の電力消費 < 0.21W
  • 電源オンを示すLEDインジケータ

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 FCC、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

SDM120-Uシリーズは、MOPPアプリケーションおよび第4版EMC要件向けの医療規格60601-1第3.1版安全規格と認証済みのC14インレット付き120W医療デスクトップAC-DC電源です。小型でレベルVIの効率を特長としてこれらの医療電源は、医療・歯科用機器のグローバルなソリューションをお客様に提供するためのCUIの取り組みの延長線上にあります。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.39 x 2.32 x 1.34
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    137 x 59 x 34
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDM120-12-U 110 12 9.16 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDM120-12-U サンプルの依頼 見積依頼
SDM120-16-U 120 16 7.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDM120-19-U 120 19 6.31 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDM120-24-U 120 24 5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDM120-24-U サンプルの依頼 見積依頼
SDM120-48-U 130 48 2.7 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web