SDM120-UDシリーズは、MOPPアプリケーションおよび第4版EMC要件向けの医療規格60601-1第3.1版安全規格と認証済みのC8インレット付き120W医療デスクトップAC-DC電源です。小型でレベルVI効率のこれらの医療電源は、CUIの新たな取り組みの延長として、医療、歯科、および在宅医療アプリケーションのグローバルなソリューションをお客様に提供しています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDM120-12-UD | 110 | 12 | 9.16 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-16-UD | 120 | 16 | 7.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-19-UD | 120 | 19 | 6.31 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-24-UD | 120 | 24 | 5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-48-UD | 130 | 48 | 2.7 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |