アクティブ製品アイコン

SDM36-Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDM36-Uシリーズ
SDM36-Uシリーズ外部電源アダプターの別の画像

概要

  • 25~36 W
  • 5~24 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時の電力消費 < 0.1W
  • 60601-1-2 第4版EMC担保規格認定
  • 2 x MOPP(操作者保護手段)アプリケーションに対応
  • 電源オンを示すLEDインジケータ

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 FCC、 PSE、 TUV、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDM36-Uシリーズは、C14インレット付き36W医療デスクトップAC-DC電源は、2x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1第版3.1およびEMC準拠要件第4版の認定を取得しています。小型でレベルVIの効率を特長としてこれらの医療電源は、医療・歯科用機器のグローバルなソリューションをお客様に提供するためのCUIの取り組みの延長線上にあります。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.94 x 1.97 x 1.3
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    100 x 50 x 33
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDM36-5-U 25 5 5 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDM36-5-U サンプルの依頼 見積依頼
SDM36-7.5-U 30 7.5 4 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDM36-7.5-U サンプルの依頼 見積依頼
SDM36-9-U 36 9 4 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDM36-9-U サンプルの依頼 見積依頼
SDM36-12-U 36 12 3 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDM36-12-U サンプルの依頼 見積依頼
SDM36-15-U 36 15 2.4 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDM36-15-U サンプルの依頼 見積依頼
SDM36-18-U 36 18 2 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDM36-18-U サンプルの依頼 見積依頼
SDM36-24-U 36 24 1.5 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDM36-24-U サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web