SDM36-Uシリーズは、C14インレット付き36W医療デスクトップAC-DC電源は、2x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1第版3.1およびEMC準拠要件第4版の認定を取得しています。小型でレベルVIの効率を特長としてこれらの医療電源は、医療・歯科用機器のグローバルなソリューションをお客様に提供するためのCUIの取り組みの延長線上にあります。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDM36-5-U | 25 | 5 | 5 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-7.5-U | 30 | 7.5 | 4 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-9-U | 36 | 9 | 4 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-12-U | 36 | 12 | 3 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-15-U | 36 | 15 | 2.4 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-18-U | 36 | 18 | 2 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-24-U | 36 | 24 | 1.5 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |