SDM65-Uシリーズは、C14インレット付き65W医療デスクトップAC-DC電源は、2x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1第版3.1およびEMC準拠要件第4版の認定を取得しています。小型でレベルVIの効率を特長としてこれらの医療電源は、医療・歯科用機器のグローバルなソリューションをお客様に提供するためのCUIの取り組みの延長線上にあります。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDM65-12-U | 60 | 12 | 5 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-15-U | 65 | 15 | 4.34 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-18-U | 65 | 18 | 3.62 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-19-U | 65 | 19 | 3.43 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-24-U | 65 | 24 | 2.71 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-48-U | 65 | 48 | 1.36 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |