アクティブ製品アイコン

SDM65-UDシリーズ

2プロング (C8) AC-DCデスクトップアダプタ

SDM65-UDシリーズ
SDM65-UDシリーズ
プラグ付きSDM65-UDシリーズ

概要

  • 60~65 W
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時の電力消費 < 0.21W
  • 60601-1-2 第4版EMC担保規格認定
  • 2 x MOPP(操作者保護手段)アプリケーションに対応
  • 電源オンを示すLEDインジケータ

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 FCC、 PSE、 TUV、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDM65-UDシリーズは、C8インレット付き65W医療デスクトップAC-DC電源は、2x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1第版3.1およびEMC準拠要件第4版の認定を取得しています。小型でレベルVI効率、そしてクラスII構造が特徴のこれらの医療電源は、CUIの新たな取り組みの延長として、医療、歯科、および在宅医療アプリケーションのグローバルなソリューションをお客様に提供しています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    100 ~ 240
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.69 x 2.36 x 1.42
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    119 x 60 x 36
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDM65-12-UD 60 12 5 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDM65-12-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDM65-15-UD 65 15 4.34 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDM65-15-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDM65-18-UD 65 18 3.62 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDM65-18-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDM65-19-UD 65 19 3.43 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDM65-19-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDM65-24-UD 65 24 2.71 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDM65-24-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDM65-48-UD 65 48 1.36 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDM65-48-UD サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web