SMI5シリーズは、交換用ACブレードと統合USB入力コネクタ付きの5W壁コンセントAC-DC電源です。このシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計されています。汎用目的で設計されたCUIのSMIアダプタには、北米、ヨーロッパ、英国、オーストラリア、および中国仕様のプラグ・オプションが含まれます。この高効率電源アダプタは、CUIの新たな取り組みの延長として、環境に優しい最新の動力技術を使用したグローバルなソリューションをお客様に提供しています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SMI5-5-I38 | 5 | 5 | 1 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA |