アクティブ

SMI6Bシリーズ

マルチブレードAC-DCウォールマウント

概要

  • 6W
  • 5~15 Vdc 出力オプション
  • 汎用の交換用ACブレード
  • シングル安定化出力
  • コンパクトな設計

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CCC、 CE、 FCC、 GS、 PSE、 RCM、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SMI6Bシリーズは、交換用ACブレード付きの6WウォールマウントAC-DC電源です。このシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計されています。汎用目的で設計されたCUIのSMIアダプタには、北米、ヨーロッパ、英国、オーストラリア、および中国仕様のプラグ・オプションが含まれます。この高効率電源アダプタは、CUIの新たな取り組みの延長として、環境に優しい最新の動力技術を使用したグローバルなソリューションをお客様に提供しています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    ウォールマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.85 x 1.36 x 1.04
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    47 x 34.5 x 26.5
  • 保護
     
    過電流、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SMI6B-5 6 5 1.2 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SMI6B-5 サンプルの依頼 見積依頼
SMI6B-6 6 6 1 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SMI6B-6 サンプルの依頼 見積依頼
SMI6B-9 6 9 0.66 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SMI6B-9 サンプルの依頼 見積依頼
SMI6B-12 6 12 0.5 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SMI6B-12 サンプルの依頼 見積依頼
SMI6B-15 6 15 0.4 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SMI6B-15 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web