アクティブ

SWI25-Nシリーズ

北米用ブレードAC-DCウォールマウント

SWI25-Nシリーズ
SWI25-Nの別の画像

概要

  • 20~25 W
  • 5~24 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W
  • 超小型ケース

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - FCC、 PSE、 UL/cUL

資料

説明

SWI25-Nシリーズは、レベルVI効率基準を満たすよう設計された25W北米用ウォールマウント電源アダプタです。このAC-DC電源は、W以下の無負荷時の電力消費を特長とし、CUIの新たな取り組みの延長として、環境に優しい最新の動力技術を使用した最も効率の良い電源ソリューションをお客様に提供しています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    ウォールマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 効率基準
     
    レベルVI
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.795 x 1.299 x 1.906
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    71 x 33 x 48.4
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SWI25-5-N 20 5 4 UL/cUL、PSE、FCC 3Dモデル 在庫確認SWI25-5-N サンプルの依頼 見積依頼
SWI25-12-N 25.2 12 2.1 PSE, UL/cUL, FCC 3Dモデル 在庫確認SWI25-12-N サンプルの依頼 見積依頼
SWI25-15-N 25.05 15 1.67 UL/cUL、PSE、FCC 3Dモデル 在庫確認SWI25-15-N サンプルの依頼 見積依頼
SWI25-18-N 25.2 18 1.4 UL/cUL、PSE、FCC 3Dモデル 在庫確認SWI25-18-N サンプルの依頼 見積依頼
SWI25-24-N 25.2 24 1.05 UL/cUL、PSE、FCC 3Dモデル 在庫確認SWI25-24-N サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web