データシート
すべてのモデル
SWI3-Nシリーズは、レベルVI効率基準を満たすよう設計された3W北米壁電源アダプタです。このAC-DC電源は、0.075W以下の無負荷時の電力消費を特長とし、CUIの新たな取り組みの延長として、環境に優しい最新の動力技術を使用した最も効率の良い電源ソリューションをお客様に提供しています。
電源アダプターのカスタマイズをお考えですか? ブランディングから、機械的改善や電気的改善、規制に関するサポートまで、今すぐお手伝いをさせていただきます。
3W、 USBインレット、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
3W、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
3W、 USBインレット、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
0.5 Aの出力電流、 4.75~36 Vdc入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
1A出力電流、 7~28 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
1A出力電流、 4.75~36 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ