データシート
すべてのモデル
このSWI3-N-USBシリーズは、現在の米国DoEレベルⅥの効率基準効率基準に適合するように設計された3W US壁電源アダプタです。 このAC-DC電源は、統合USBコネクタと超小型設計を特長とし、CUIの新たな取り組みの延長として、環境に優しい最新の動力技術を使用した最も効率の良い電源ソリューションをお客様に提供しています。
電源アダプターのカスタマイズをお考えですか? ブランディングから、機械的改善や電気的改善、規制に関するサポートまで、今すぐお手伝いをさせていただきます。
3W、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
3W、 USBインレット、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
0.5 Aの出力電流、 4.75~36 Vdc入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
1A出力電流、 7~28 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
1A出力電流、 4.75~36 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
500mA出力電流、 6~28 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ