SWI5-Nシリーズは、レベルVI効率基準に適合するよう設計された5W北米壁電源アダプタです。このAC-DC電源は、0.075W以下の無負荷時の電力消費を特長とし、CUIの新たな取り組みの延長として、環境に優しい最新の動力技術を使用した最も効率の良い電源ソリューションをお客様に提供しています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SWI5-5-N | 5 | 5 | 1 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWI5-5B-N | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL |
SWI5-9-N | 5.4 | 9 | 0.6 | UL/cUL |
SWI5-12-N | 6 | 12 | 0.5 | PSE, UL/cUL, FCC |