SWM30-Eシリーズは30Wの欧州向け医療用壁電源アダプターで、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1第3.1版および4版EMC準拠要件を取得しています。高効率で無負荷時の電力消費が0.075 W未満のこのAC-DC電源は、CUIの新たな取り組みの延長として、医療、歯科、家庭用医療機器向けに最も効率的な電力ソリューションをお客様に提供しています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SWM30-5-EV | 20 | 5 | 4 | CE, TUV |
SWM30-9-EV | 27 | 9 | 3 | TUV, CE |
SWM30-12-EV | 36 | 12 | 3 | CE, TUV |
SWM30-15-EV | 30 | 15 | 2 | CE, TUV |
SWM30-18-EV | 30 | 18 | 1.66 | CE, TUV |
SWM30-24-EV | 36 | 24 | 1.5 | CE, TUV |
SWM30-36-EV | 30 | 36 | 0.83 | CE, TUV |
SWM30-48-EV | 30 | 48 | 0.62 | CE, TUV |