SWM30-Nシリーズは30W北米の医療用壁電源アダプターで、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1第3.1版および4版EMC準拠要件を取得しています。高効率で無負荷時の電力消費が0.1 W未満のこのAC-DC電源は、CUIの新たな取り組みの延長として、医療、歯科、家庭用医療機器向けに最も効率的な電力ソリューションをお客様に提供しています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SWM30-5-NV | 20 | 5 | 4 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-9-NV | 27 | 9 | 3 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-12-NV | 36 | 12 | 3 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-15-NV | 30 | 15 | 2 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-18-NV | 30 | 18 | 1.66 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-24-NV | 36 | 24 | 1.5 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-36-NV | 30 | 36 | 0.83 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-48-NV | 30 | 48 | 0.62 | PSE, UL/cUL, FCC |