アクティブ製品アイコン

SWM30-Nシリーズ

北米用ブレードAC-DCウォールマウント

SWM30-Nシリーズ
SWM30-Nシリーズ代替ビュー 1
SWM30-Nシリーズ代替ビュー 2

概要

  • 20~36 W
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時の電力消費 < 0.1W
  • 60601-1-2 第4版EMC担保規格認定
  • 2 x MOPP(操作者保護手段)アプリケーションに対応

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - FCC、 PSE、 UL/cUL

資料

説明

SWM30-Nシリーズは30W北米の医療用壁電源アダプターで、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1第3.1版および4版EMC準拠要件を取得しています。高効率で無負荷時の電力消費が0.1 W未満のこのAC-DC電源は、CUIの新たな取り組みの延長として、医療、歯科、家庭用医療機器向けに最も効率的な電力ソリューションをお客様に提供しています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    ウォールマウント
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.69 x 1.16
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    75.9 x 42.9 x 29.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SWM30-5-NV 20 5 4 PSE, UL/cUL, FCC 3Dモデル 在庫確認SWM30-5-NV サンプルの依頼 見積依頼
SWM30-9-NV 27 9 3 PSE, UL/cUL, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SWM30-12-NV 36 12 3 PSE, UL/cUL, FCC 3Dモデル 在庫確認SWM30-12-NV サンプルの依頼 見積依頼
SWM30-15-NV 30 15 2 PSE, UL/cUL, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SWM30-18-NV 30 18 1.66 PSE, UL/cUL, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SWM30-24-NV 36 24 1.5 PSE, UL/cUL, FCC 3Dモデル 在庫確認SWM30-24-NV サンプルの依頼 見積依頼
SWM30-36-NV 30 36 0.83 PSE, UL/cUL, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SWM30-48-NV 30 48 0.62 PSE, UL/cUL, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web