PBO-3CAC-DC電源シリーズは、ボード上のスペースが重大な課題となるオンボード型AC-DC電力変換を提供するのに最適です。超小型SIPパッケージを採用したこの3Wのオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、電気通信の各アプリケーションに対して、信頼性のある経済的な低消費電力ソリューションを提供するためにつくられています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PBO-3C-3 | 2 | 3.3 | 0.6 | CE, UL/cUL |
PBO-3C-5 | 3 | 5 | 0.6 | CE, UL/cUL |
PBO-3C-9 | 3 | 9 | 0.333 | CE, UL/cUL |
PBO-3C-12 | 3 | 12 | 0.25 | CE, UL/cUL |
PBO-3C-15 | 3 | 15 | 0.2 | CE, UL/cUL |
PBO-3C-24 | 3 | 24 | 0.125 | CE, UL/cUL |