パラメトリック検索:ボードマウント

電力(W)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
4
6
10
10.2
10.5
10.8
12
13.2
14
14.4
15
15.4
17.5
18.9
19.2
19.5
20
20.4
20.7
21
21.6
25
30
36
40
50
60
69.8
70
80
100
150
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
3.3
5
9
12
15
24
28
36
48
54
出力電流(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
0.166
0.25
0.266
0.32
0.333
0.4
0.42
0.45
0.5
0.52
0.625
0.67
0.7
0.75
0.8
0.83
0.85
0.9
1
1.04
1.05
1.1
1.11
1.2
1.25
1.3
1.34
1.39
1.4
1.46
1.5
1.6
1.67
1.7
1.94
2
2.08
2.1
2.3
2.4
2.5
2.67
2.77
2.8
2.92
3
3.125
3.33
3.34
3.35
3.5
3.6
4
4.16
4.17
4.2
4.65
5
5.35
5.36
5.8
5.83
6
6.25
6.7
8
8.33
8.4
10
12.5
公称入力電圧(Vac)
dropdn-arrow
110/230
110
230
277
パッケージ
dropdn-arrow
フルモールド
オープンフレーム
グレード
dropdn-arrow
商用
医療関係
安全基準
dropdn-arrow
60335
62368-1
60601
60950
62368
安全認証
dropdn-arrow
CE
cUL/UL
Nemko
TUV
UKCA
UL
UL/cUL
標準フットプリント
dropdn-arrow
5.08 x 2.54cm
5.08cm x 5.08cm
7.62cm x 12.7cm
フル・ブリック
特長
dropdn-arrow
ベースプレート冷却
ベースプレート冷却、拡張ピーク電力
高ピーク出力
入力OVC III
出力トリム
パワーブースト
リモートオン/オフ制御
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 40
≥ 50
≥ 60
≥ 70
≥ 80
≥ 90
アイテム
表示:
製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 入力電圧(VAC) パッケージ 外形寸法 LxWxH (mm) データシート 在庫確認
VOF-4-24 4 24 0.166 85 ~ 305 オープンフレーム 39.5 x 19.4 x 18.3 データシートVOF-4-24 在庫確認VOF-4-24
VOF-4-15 4 15 0.266 85 ~ 305 オープンフレーム 39.5 x 19.4 x 18.3 データシートVOF-4-15 在庫確認VOF-4-15
VOF-4-12 4 12 0.333 85 ~ 305 オープンフレーム 39.5 x 19.4 x 18.3 データシートVOF-4-12 在庫確認VOF-4-12
VOF-4-5 4 5 0.8 85 ~ 305 オープンフレーム 39.5 x 19.4 x 18.3 データシートVOF-4-5 在庫確認VOF-4-5
VOF-4-3 4 3.3 1.2 85 ~ 305 オープンフレーム 39.5 x 19.4 x 18.3 データシートVOF-4-3 在庫確認VOF-4-3
PSK-4-24 4 24 0.166 85 ~ 305 フルモールド 41.1 x 21 x 20 データシートPSK-4-24 在庫確認PSK-4-24
PSK-4-15 4 15 0.266 85 ~ 305 フルモールド 41.1 x 21 x 20 データシートPSK-4-15 在庫確認PSK-4-15
PSK-4-12 4 12 0.333 85 ~ 305 フルモールド 41.1 x 21 x 20 データシートPSK-4-12 在庫確認PSK-4-12
PSK-4-5 4 5 0.8 85 ~ 305 フルモールド 41.1 x 21 x 20 データシートPSK-4-5 在庫確認PSK-4-5
PSK-4-3 4 3.3 1.2 85 ~ 305 フルモールド 41.1 x 21 x 20 データシートPSK-4-3 在庫確認PSK-4-3
VOF-6B-S24 6 24 0.25 85 ~ 264 オープンフレーム 48.6 x 23.3 x 16.2 データシートVOF-6B-S24 在庫確認VOF-6B-S24
VOF-6B-S15 6 15 0.4 85 ~ 264 オープンフレーム 48.6 x 23.3 x 16.2 データシートVOF-6B-S15 在庫確認VOF-6B-S15
VOF-6B-S12 6 12 0.5 85 ~ 264 オープンフレーム 48.6 x 23.3 x 16.2 データシートVOF-6B-S12 在庫確認VOF-6B-S12
VOF-6B-S9 6 9 0.67 85 ~ 264 オープンフレーム 48.6 x 23.3 x 16.2 データシートVOF-6B-S9 在庫確認VOF-6B-S9
VOF-6B-S5 6 5 1.2 85 ~ 264 オープンフレーム 48.6 x 23.3 x 16.2 データシートVOF-6B-S5 在庫確認VOF-6B-S5
PSK-6B-S24 6 24 0.25 85 ~ 264 フルモールド 50.8 x 25.4 x 16.74 データシートPSK-6B-S24 在庫確認PSK-6B-S24
PSK-6B-S15 6 15 0.4 85 ~ 264 フルモールド 50.8 x 25.4 x 16.74 データシートPSK-6B-S15 在庫確認PSK-6B-S15
PSK-6B-S12 6 12 0.5 85 ~ 264 フルモールド 50.8 x 25.4 x 16.74 データシートPSK-6B-S12 在庫確認PSK-6B-S12
PSK-6B-S9 6 9 0.67 85 ~ 264 フルモールド 50.8 x 25.4 x 16.74 データシートPSK-6B-S9 在庫確認PSK-6B-S9
PSK-6B-S5 6 5 1.2 85 ~ 264 フルモールド 50.8 x 25.4 x 16.74 データシートPSK-6B-S5 在庫確認PSK-6B-S5
VOF-S12B-5 10 5 2 90 ~ 264 オープンフレーム 38.1 x 25.4 x 19.4 データシートVOF-S12B-5 在庫確認VOF-S12B-5
PSK-S12B-5 10 5 2 90 ~ 264 フルモールド 40.64 x 27.94 x 19.6 データシートPSK-S12B-5 在庫確認PSK-S12B-5
VOF-10B-S9 10 9 1.1 85 ~ 264 オープンフレーム 48.6 x 23.3 x 20.48 データシートVOF-10B-S9 在庫確認VOF-10B-S9
VOF-10B-S5 10 5 2 85 ~ 264 オープンフレーム 48.6 x 23.3 x 20.48 データシートVOF-10B-S5 在庫確認VOF-10B-S5
PSK-10B-S9 10 9 1.1 85 ~ 264 フルモールド 50.8 x 25.4 x 20.55 データシートPSK-10B-S9 在庫確認PSK-10B-S9
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web