VOF-4シリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源のファミリーです。より広い動作温度範囲、無負荷時の電力消費、最大5,000mの動作高度を特長とする4Wオープンフレームモジュールは、スペースに制約のある低消費電力ITE、産業用、消費者向け電子アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-4-3 | 4 | 3.3 | 1.2 | CE, UKCA |
VOF-4-5 | 4 | 5 | 0.8 | CE, UKCA |
VOF-4-12 | 4 | 12 | 0.333 | CE, UKCA |
VOF-4-15 | 4 | 15 | 0.266 | CE, UKCA |
VOF-4-24 | 4 | 24 | 0.166 | CE, UKCA |