PBO-5Cシリーズ
PBO-5Cの別の画像

概要

  • 3~5 W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • 超小型のライトアングルSIPパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 81%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 61558、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PBO-5CAC-DC電源シリーズは、ボード上のスペースが重大な課題となるオンボード型AC-DC電力変換を提供するのに最適です。超小型SIPパッケージを採用したこの5Wのオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、電気通信の各アプリケーションに対して、信頼性のある経済的な低消費電力ソリューションを提供するためにつくられています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、61558、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.04 x 0.58 x 0.433
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    26.4 x 14.73 x 11
  • 保護
     
    過電流、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PBO-5C-3 3.3 3.3 1 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5C-3
PBO-5C-5 5 5 1 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5C-5
PBO-5C-9 5 9 0.56 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5C-9
PBO-5C-12 5 12 0.42 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5C-12
PBO-5C-15 5.1 15 0.34 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5C-15
PBO-5C-24 5 24 0.21 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5C-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web