PBO-5CAC-DC電源シリーズは、ボード上のスペースが重大な課題となるオンボード型AC-DC電力変換を提供するのに最適です。超小型SIPパッケージを採用したこの5Wのオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、電気通信の各アプリケーションに対して、信頼性のある経済的な低消費電力ソリューションを提供するためにつくられています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PBO-5C-3 | 3.3 | 3.3 | 1 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-5 | 5 | 5 | 1 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-9 | 5 | 9 | 0.56 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-12 | 5 | 12 | 0.42 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-15 | 5.1 | 15 | 0.34 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-24 | 5 | 24 | 0.21 | CE, UL/cUL |