PSK-100シリーズは、小型でボードマウントパッケージに収められた、医療用のカプセル化されたAC-DC電源の製品シリーズです。100Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、90~264Vacの広範な入力電圧範囲、-30~70°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、スペースに制限のある医療や歯科用のアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-100-12 | 100 | 12 | 8.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-100-24 | 100 | 24 | 4.17 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-100-48 | 100 | 48 | 2.08 | CE, UL/cUL, UKCA |