アクティブ製品アイコン

PSK-100シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

PSK-100シリーズ
PSK-100シリーズの別の画像

概要

  • 100W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -30~+70°Cの動作温度
  • コンパクトなボードマウント設計
  • 90%の最大効率
  • 無負荷時の電力消費 < 0.3W

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

PSK-100シリーズは、小型でボードマウントパッケージに収められた、医療用のカプセル化されたAC-DC電源の製品シリーズです。100Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、90~264Vacの広範な入力電圧範囲、-30~70°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、スペースに制限のある医療や歯科用のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.3 x 2.3 x 1.38
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    83.9 x 58.5 x 35
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PSK-100-12 100 12 8.33 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-100-12 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-100-24 100 24 4.17 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-100-24 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-100-48 100 48 2.08 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-100-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web