アクティブ製品アイコン

PSK-150シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

PSK-150シリーズ
PSK-150シリーズの別の画像

概要

  • 150W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • コンパクトなボードマウント設計
  • 93.5%の最大効率
  • 無負荷時の電力消費 < 0.3W
  • -30~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

PSK-150シリーズは、コンパクトなボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。150Wの継続パワーを出力するこのモジュールは、90~264Vacの広範なユニバーサル入力電圧範囲、-30~70°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、スペースに制限のある医療および歯科用アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.3 x 2.3 x 1.38
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    109 x 58.5 x 35
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PSK-150-12 150 12 12.5 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-150-12 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-150-24 150 24 6.25 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-150-24 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-150-48 150 48 3.125 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-150-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web