PSK-60Dシリーズは、コンパクトなボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。60Wの連続出力で、最大91%の効率と-40〜85°Cの広い動作温度範囲を特長とする、単出力カプセル化モジュール。これらのアダプタは、スペースに制約のあるアプリケーションや、低消費電力ITE、民生用電子機器、産業用制御などのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-60D-5 | 50 | 5 | 10 | CE, UKCA |
PSK-60D-12 | 60 | 12 | 5 | CE, UKCA |
PSK-60D-15 | 60 | 15 | 4 | CE, UKCA |
PSK-60D-24 | 60 | 24 | 2.5 | CE, UKCA |
PSK-60D-48 | 60 | 48 | 1.25 | CE, UKCA |