PSK-S12Bシリーズは、コンパクトなボードマウント・パッケージに収められた、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。これらのカプセル化された単一出力モジュールは、12Wを継続して出力し、3kVAC分離と-40から75℃範囲の広い駆動温度範囲を特徴としており、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-S12B-5 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL、Nemko |
PSK-S12B-9 | 12 | 9 | 1.34 | UL/cUL、Nemko |
PSK-S12B-12 | 12 | 12 | 1 | UL/cUL、Nemko |
PSK-S12B-15 | 12 | 15 | 0.8 | UL/cUL、Nemko |
PSK-S12B-24 | 12 | 24 | 0.5 | UL/cUL、Nemko |