VOF-15Bシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。4kVAC分離と100mW未満の無負荷時の電力消費を実現したこれらの15Wオープンフレームモジュールは、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-15B-S5 | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL, CE |
VOF-15B-S9 | 14.4 | 9 | 1.6 | UL/cUL, CE |
VOF-15B-S12 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
VOF-15B-S15 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
VOF-15B-S24 | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |
VOF-15B-S48 | 15.4 | 48 | 0.32 | UL/cUL, CE |