アクティブ

VOF-20Bシリーズ

ボードマウントAC-DC電源

VOF-20Bシリーズ
VOF-20B代替画像

概要

  • 17~20 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • コンパクトなフットプリント
  • AC4,000V絶縁
  • 無負荷時の電力消費 < 0.1W

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VOF-20Bシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。4kVAC分離と100mW未満の無負荷時の電力消費を実現したこれらの20Wオープンフレームモジュールは、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.331 x 1.665 x 0.902
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    59.2 x 42.3 x 22.9
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-20B-S12 19.2 12 1.6 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-20B-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-20B-S15 19.5 15 1.3 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-20B-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-20B-S24 20.4 24 0.85 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-20B-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-20B-S48 20 48 0.42 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VOF-20B-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web