The VOF-70E-P series is an open-frame ac-dc power supply housed in a compact 2” x 3” board-mount package. These models feature a universal input voltage range, a wide operating temperature, and Class B emissions. VOFが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-70E-12-P | 70 | 12 | 5.8 | cUL/UL, CE, UKCA |
VOF-70E-15-P | 70 | 15 | 4.65 | cUL/UL, CE, UKCA |
VOF-70E-24-P | 70 | 24 | 2.92 | cUL/UL, CE, UKCA |
VOF-70E-36-P | 70 | 36 | 1.94 | cUL/UL, CE, UKCA |
VOF-70E-48-P | 70 | 48 | 1.46 | cUL/UL, CE, UKCA |
VOF-70E-5-P | 50 | 5 | 10 | cUL/UL, CE, UKCA |