VOF-S12Bシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。3kVAC分離と75mW未満の無負荷時の電力消費を実現したこれらの12Wオープンフレームモジュールは、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-S12B-5 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12B-9 | 12 | 9 | 1.34 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12B-12 | 12 | 12 | 1 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12B-15 | 12 | 15 | 0.8 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12B-24 | 12 | 24 | 0.5 | UL/cUL、Nemko |