NRND

VSK-S10シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

概要

  • 6~10 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • コンパクトなボードマウント設計
  • AC4,000V絶縁
  • 無負荷時低消費電力

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VSK-S10シリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたAC-DC電源モジュールです。これらのフルモールド電源は、高効率、AC 4KVの絶縁電圧、および-25~70℃の動作温度を特長としており、基板面積に制約がある低電力ITE、産業、家電のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.1 x 1.12 x 0.75
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    53.5 x 28.5 x 19

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VSK-S10-3R3UA 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-3R3UA
VSK-S10-5UA 10 5 2 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-5UA
VSK-S10-9UA 10 9 1.1 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-9UA
VSK-S10-12UA 10 12 0.9 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-12UA
VSK-S10-15UA 10 15 0.7 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-15UA
VSK-S10-24UA 10 24 0.45 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-24UA
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink