NRND

VSK-S3シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

概要

  • 2~3 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • コンパクトなボードマウント設計
  • 無負荷時低消費電力

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VSK-S3シリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたAC-DC電源モジュールです。これらのフルモールド電源は、高効率、AC 3KVの絶縁電圧、および-25~70℃の動作温度を特長としており、基板面積に制約がある低電力ITE、産業、および家電のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.46 x 0.91 x 0.59
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    37.08 x 23.11 x 14.99

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
VSK-S3-3R3U 2.3 3.3 0.7 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VSK-S3-3R3U
VSK-S3-5U 3 5 0.6 UL/cUL, CE -- -- 在庫確認VSK-S3-5U
VSK-S3-9U 3 9 0.33 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VSK-S3-9U
VSK-S3-12U 3 12 0.25 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VSK-S3-12U
VSK-S3-15U 3 15 0.2 UL/cUL, CE -- -- 在庫確認VSK-S3-15U
VSK-S3-24U 3 24 0.125 UL/cUL, CE -- -- 在庫確認VSK-S3-24U

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web