VSK-S3シリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたAC-DC電源モジュールです。これらのフルモールド電源は、高効率、AC 3KVの絶縁電圧、および-25~70℃の動作温度を特長としており、基板面積に制約がある低電力ITE、産業、および家電のアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VSK-S3-3R3U | 2.3 | 3.3 | 0.7 | UL/cUL, CE |
VSK-S3-5U | 3 | 5 | 0.6 | UL/cUL, CE |
VSK-S3-9U | 3 | 9 | 0.33 | UL/cUL, CE |
VSK-S3-12U | 3 | 12 | 0.25 | UL/cUL, CE |