このVGD-35シリーズは、小型金属製ケースに収められた35Wのデュアル出力AC-DC電源です。このシャーシマウント電源はわずか30 mmの薄型プロファイルで、-30〜+70℃の動作温度範囲と、短絡、過電流および過電圧に対する保護を備えています。堅牢かつ商業グレードに対応したVGD-35は、産業アプリケーションでのスタンドバイ電力削減用途に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VGD-35-D512 | 32 | 5/12 | 4/1 | CE, UL/cUL |
VGD-35-D524 | 35 | 5/24 | 2.2/1 | CE, UL/cUL |