パラメトリック検索:シャーシマウント

電力(W)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
4
10
12
19.8
20
25
30
36
40
50
50.4
51
60
70
72.6
79.5
80
80.2
80.4
85
85.2
100
110
120
129.6
144
150
160
192
195
198
199
201
240
250
260
264
280
300
320
400
450
500
出力数
dropdn-arrow
1
2
3
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
3.3
5
7.5
9
12
15
18
19
24
28
30
36
48
54
56
出力電流(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
0.166
0.266
0.333
0.5
0.52
0.7
0.75
0.8
0.83
0.834
1
1.04
1.05
1.11
1.2
1.25
1.33
1.34
1.39
1.46
1.5
1.67
1.77
1.94
2
2.08
2.1
2.4
2.5
2.67
2.7
2.92
3
3.13
3.33
3.34
3.35
3.4
3.55
3.6
3.63
3.92
4
4.17
4.2
4.44
4.45
4.63
4.65
5
5.18
5.21
5.36
5.4
5.42
5.5
5.71
5.8
5.83
5.84
5.93
6
6.25
6.31
6.66
6.67
6.7
6.93
6.94
7.1
7.22
7.41
7.5
7.77
8
8.3
8.33
8.34
8.89
8.93
9.23
9.4
10
10.4
10.42
10.8
10.83
10.9
11.11
11.43
11.66
12
12.5
13
13.2
13.3
13.33
13.89
14.29
15
16
16.67
16.7
17.78
17.86
18.8
19.16
20
20.8
20.83
21.33
21.67
22
22.22
23.33
23.7
25
26.67
27.78
30
33.33
37.5
41.67
80
出力電圧2(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
-24
5
10
12
15
24
出力電流2(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
2
3.5
6
6.67
8.33
10.42
公称入力電圧(Vac)
dropdn-arrow
110/230
110
230
277
パッケージ
dropdn-arrow
フルモールド
金属製ケース
オープンフレーム
Uフレーム
マウント
dropdn-arrow
シャーシ
シャーシマウント
グレード
dropdn-arrow
商用
医療関係
安全基準
dropdn-arrow
60601
60601-1
62368-1
60950
62368
安全認証
dropdn-arrow
CE
cUL/UL
FCC
GS
Nemko
TUV
UKCA
UL
UL/cUL
標準フットプリント
dropdn-arrow
5.08 x 2.54cm
5.08cm x 5.08cm
5.08cm x 10.16cm
7.62cm x 12.7cm
10.16 x 15.24cm
特長
dropdn-arrow
ベースプレート冷却
高ピーク出力
高ピーク電力、力率補正
ロード・シェアリング
出力トリム
力率補正
電源異常検出オプション
パワーグッド信号
リモートオン/オフ制御
リモートオン/オフ制御、力率補正
リモート検知
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -20
≤ 0
≤ -40
≤ -30
≤ -20
≤ 0
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 40
≥ 50
≥ 60
≥ 80
≥ 85
アイテム
表示:
製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 入力電圧(VAC) パッケージ 外形寸法 LxWxH (mm) データシート 在庫確認
VOF-4-24-P 4 24 0.166 85 ~ 305 オープンフレーム 49.5 x 18 x 17.5 データシートVOF-4-24-P 在庫確認VOF-4-24-P
VOF-4-15-P 4 15 0.266 85 ~ 305 オープンフレーム 49.5 x 18 x 17.5 データシートVOF-4-15-P 在庫確認VOF-4-15-P
VOF-4-12-P 4 12 0.333 85 ~ 305 オープンフレーム 49.5 x 18 x 17.5 データシートVOF-4-12-P 在庫確認VOF-4-12-P
VOF-4-5-P 4 5 0.8 85 ~ 305 オープンフレーム 49.5 x 18 x 17.5 データシートVOF-4-5-P 在庫確認VOF-4-5-P
VOF-4-3-P 4 3.3 1.2 85 ~ 305 オープンフレーム 49.5 x 18 x 17.5 データシートVOF-4-3-P 在庫確認VOF-4-3-P
VOF-S12C-5 10 5 2 90 ~ 264 オープンフレーム 54.6 x 25.4 x 17.3 データシートVOF-S12C-5 在庫確認VOF-S12C-5
VOF-S12C-24 12 24 0.5 90 ~ 264 オープンフレーム 54.6 x 25.4 x 17.3 データシートVOF-S12C-24 --
VOF-S12C-15 12 15 0.8 90 ~ 264 オープンフレーム 54.6 x 25.4 x 17.3 データシートVOF-S12C-15 --
VOF-S12C-12 12 12 1 90 ~ 264 オープンフレーム 54.6 x 25.4 x 17.3 データシートVOF-S12C-12 --
VOF-S12C-9 12 9 1.34 90 ~ 264 オープンフレーム 54.6 x 25.4 x 17.3 データシートVOF-S12C-9 --
VMS-40-3.3 19.8 3.3 6 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 50.8 x 19 データシートVMS-40-3.3 在庫確認VMS-40-3.3
VOF-S25C-5 20 5 4 90 ~ 264 オープンフレーム 70.5 x 27.94 x 23 データシートVOF-S25C-5 在庫確認VOF-S25C-5
VOF-S25C-48 25 48 0.52 90 ~ 264 オープンフレーム 70.5 x 27.94 x 23 データシートVOF-S25C-48 --
VOF-S25C-36 25 36 0.7 90 ~ 264 オープンフレーム 70.5 x 27.94 x 23 データシートVOF-S25C-36 --
VOF-S25C-24 25 24 1.05 90 ~ 264 オープンフレーム 70.5 x 27.94 x 23 データシートVOF-S25C-24 --
VOF-S25C-15 25 15 1.67 90 ~ 264 オープンフレーム 70.5 x 27.94 x 23 データシートVOF-S25C-15 --
VOF-S25C-12 25 12 2.1 90 ~ 264 オープンフレーム 70.5 x 27.94 x 23 データシートVOF-S25C-12 在庫確認VOF-S25C-12
新登場! VOF-40E-5 30 5 6 90 ~ 264 オープンフレーム 68.58 x 50.8 x 23.9 データシートVOF-40E-5 --
新登場! VOF-36E-5 30 5 6 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 38.1 x 25.4 データシートVOF-36E-5 --
VMS-40-5 30 5 6 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 50.8 x 19 データシートVMS-40-5 在庫確認VMS-40-5
新登場! VOF-36E-48 36 48 0.75 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 38.1 x 25.4 データシートVOF-36E-48 --
新登場! VOF-36E-24 36 24 1.5 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 38.1 x 25.4 データシートVOF-36E-24 --
新登場! VOF-36E-15 36 15 2.4 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 38.1 x 25.4 データシートVOF-36E-15 --
新登場! VOF-36E-12 36 12 3 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 38.1 x 25.4 データシートVOF-36E-12 --
新登場! VOF-40E-48 40 48 0.83 90 ~ 264 オープンフレーム 68.58 x 50.8 x 23.9 データシートVOF-40E-48 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web