経済的なオープンフレームAC-DC電源のVOF-S25Cファミリーは、5~48VDCの6つの異なる電圧構成で提供されています。これらのオープンフレーム電源は、無負荷時低消費電力、VOFの効率の良い性能、小型、および低価格を特長としており、家電、産業、ITEのさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-S25C-5 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S25C-12 | 25 | 12 | 2.1 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S25C-15 | 25 | 15 | 1.67 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S25C-24 | 25 | 24 | 1.05 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S25C-36 | 25 | 36 | 0.7 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S25C-48 | 25 | 48 | 0.52 | UL/cUL、Nemko |