経済的なオープンフレームAC-DC電源であるVOF-S12Cファミリーは、5~24VDC範囲の異なる5つの電圧構成があります。これらのオープンフレーム電源は、無負荷時低消費電力、VOFの効率の良い性能、小型、および低価格を特長としており、家電、産業、ITEのさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-S12C-5 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12C-9 | 12 | 9 | 1.34 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12C-12 | 12 | 12 | 1 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12C-15 | 12 | 15 | 0.8 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12C-24 | 12 | 24 | 0.5 | UL/cUL、Nemko |