VOF-4-Pシリーズは、小型の5.08cm x 2.54cmのシャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源です。これらのモデルは、0.075W未満の無負荷時の電力消費、広い動作温度、最大82%の効率を備えています。VOF-4-Pが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-4-3-P | 4 | 3.3 | 1.2 | CE, UKCA |
VOF-4-5-P | 4 | 5 | 0.8 | CE, UKCA |
VOF-4-12-P | 4 | 12 | 0.333 | CE, UKCA |
VOF-4-15-P | 4 | 15 | 0.266 | CE, UKCA |
VOF-4-24-P | 4 | 24 | 0.166 | CE, UKCA |