アクティブ

VOF-4-Pシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-4-Pシリーズ
VOF-4-Tの別の画像

概要

  • 4W
  • 85~305Vac入力
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • -40~+80°Cの動作温度
  • 最高5,000mの動作高度
  • 過電圧カテゴリOVC IIおよびOVC III
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W
  • 82%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

VOF-4-Pシリーズは、小型の5.08cm x 2.54cmのシャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源です。これらのモデルは、0.075W未満の無負荷時の電力消費、広い動作温度、最大82%の効率を備えています。VOF-4-Pが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.95 x 0.71 x 0.689
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    49.5 x 18 x 17.5
  • 保護
     
    過電圧、短絡

すべてのモデル

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web