NRND

VGS-500シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VGS-500シリーズ
VGS-500シリーズの別の画像

概要

  • 500W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • 調整可能な出力電圧
  • ACまたはDC入力が使用可能
  • 運転高度5000m
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

VGS-500シリーズは、最大で500Wを供給するコンパクトな金属ケースのAC-DC電源です。さらにこの内部AC-DC電源は、62368認定済みで、61558および60335のシステム要件に適合するように設計されています。幅広い入力範囲、ベースプレートの冷却、さまざまな保護を特長とするこの頑丈なユニットは、産業アプリケーションでのスタンバイ電力使用量の削減に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    9.13 x 3.19 x 1.22
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    232 x 81 x 31
  • 保護
     
    出力過電圧、過電流、過熱、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VGS-500-5 500 5 80 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-500-5
VGS-500-12 500 12 41.7 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-500-12
VGS-500-24 500 24 20.9 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-500-24
VGS-500-36 500 36 13.9 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-500-36
VGS-500-48 500 48 10.45 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-500-48
VGS-500-55 500 55 8.9 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-500-55
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink