VGS-500シリーズは、最大で500Wを供給するコンパクトな金属ケースのAC-DC電源です。さらにこの内部AC-DC電源は、62368認定済みで、61558および60335のシステム要件に適合するように設計されています。幅広い入力範囲、ベースプレートの冷却、さまざまな保護を特長とするこの頑丈なユニットは、産業アプリケーションでのスタンバイ電力使用量の削減に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VGS-500-5 | 500 | 5 | 80 | CE, UKCA |
VGS-500-12 | 500 | 12 | 41.7 | CE, UKCA |
VGS-500-24 | 500 | 24 | 20.9 | CE, UKCA |
VGS-500-36 | 500 | 36 | 13.9 | CE, UKCA |
VGS-500-48 | 500 | 48 | 10.45 | CE, UKCA |
VGS-500-55 | 500 | 55 | 8.9 | CE, UKCA |