VGS-600シリーズは小型金属ケースのAC-DC電源で、最大出力は600Wです。この内部AC-DC電源は、62368認定済みで、61558のシステム要件に適合するように設計されています。この堅牢な対流冷却ユニットは、幅広い入力範囲と追加のコンフォーマルコーティングや端子カバーの追加オプションを特徴としており、さまざまな産業アプリケーションで待機電力の削減に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VGS-600-12 | 600 | 12 | 7200 | CE, UKCA, UL |
VGS-600-24 | 600 | 24 | 144000 | CE, UKCA, UL |
VGS-600-36 | 600 | 36 | 21600 | CE, UKCA, UL |
VGS-600-48 | 600 | 48 | 28800 | CE, UKCA, UL |