アクティブ製品アイコン

VMS-130シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VMS-130シリーズ
VMS-130シリーズの別の画像

概要

  • 130W
  • 80~264Vac入力
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • -30~+70°Cの動作温度
  • EN 55011 クラス B 準拠
  • 94%の最大効率
  • 業界標準5.08cm x 7.62cmフットプリント

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

VMS-130シリーズはオープンフレームのAC-DC電源で、さまざまな医療機器や歯科用機器向けに設計され、IEC 60601-1認証されています。業界標準の5.08cm x 7.62cmフットプリント、アクティブな力率補正、最大94%の効率を特長とするこれらの医療用電源は、スタンバイ電力および全体的な電力消費の削減を求める医療設計に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    80 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 2 x 1.2
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76.2 x 50.8 x 30.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VMS-130-12 129.6 12 10.8 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-130-12 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-130-24 129.6 24 5.4 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-130-24 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-130-36 129.6 36 3.6 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-130-36 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-130-48 129.6 48 2.7 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-130-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web