信頼性と安全性の高い医療機器に対する需要が高まり続ける中、このような医療機器が市場に出回る際に安全で信頼性のあるものとなるようにすることが重要です。電源は医療機器と患者さんの安全を確保するために重要な役割を果たすもので、厳格な国際基準に準じる必要があります。CUIの幅広い医療用電源は、国際安全規格IEC 60601-1の最新版、第3.1版だけでなく、2 x MOPPアプリケーションではEMC要件第4版の認証を受けています。
カスタマイズ機能により、お客様のアプリケーション要件を満たすカスタムソリューションの迅速なプロトタイピングを提供します。CUIを選択していただければ、認証時間を短縮するだけでなく、設計サイクルのあらゆる段階で迅速に在庫を確保できるよう、流通パートナーたちのグローバルネットワークにアクセスできるようになります。
分類 | 絶縁 | クリーページ | 絶縁体 |
---|---|---|---|
One MOOP | 1500 Vac | 2.5mm | 基本 |
Two MOOP | 3000 Vac | 5mm | ダブル/補強 |
One MOPP | 1500 Vac | 4mm | 基本 |
Two MOPP | 4000 Vac | 8 mm | ダブル/補強 |
診断
医療イメージング、CTスキャン、超音波、血液検査
モニタリング
血圧モニタリング、ECG、EEG
ラボ
化学分析、ラボオートメーション
在宅患者ケア
医療用ベッド、CPAP、点滴ポンプ
歯科
歯科用椅子、歯科用液晶ディスプレイ、口腔ケア機器
治療
医療用レーザー、ネブライザー、LASIK機器