アクティブ製品アイコン

VMS-300シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VMS-300シリーズ
VMS-300 シリーズの代替バージョン

概要

  • 240~300 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • 500µSデューティ・サイクル内で700Wのピーク電力
  • 業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント
  • 力率補正(PFC)
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • パワーグッド信号
  • 12Vの補助ファン出力
  • 2 x MOPP(操作者保護手段)アプリケーションに対応

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

VMS-300シリーズは、高密度のu-フレームAC-DC電源で、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1第版およびEMC準拠要件第4版の認証を取得しています。これらの医療機器用電源は、業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリントにパッケージ化されており、信頼性と規制への準拠が最優先課題となる、スペースに制約のある医療および歯科のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    Uフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3.2 x 1.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 81.28 x 38.1
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認 RFQ
VMS-300-12 300 12 25 UL/cUL, TUV, CE 在庫確認VMS-300-12 見積依頼
VMS-300-15 300 15 20 UL/cUL, TUV, CE -- 見積依頼
VMS-300-24 300 24 12.5 UL/cUL, TUV, CE 在庫確認VMS-300-24 見積依頼
VMS-300-36 300 36 8.33 UL/cUL, TUV, CE -- 見積依頼
VMS-300-48 300 48 6.25 UL/cUL, TUV, CE 在庫確認VMS-300-48 見積依頼
VMS-300-D0512 240 5/12 24/13.33 UL/cUL, TUV, CE -- --
VMS-300-D1224 240 12/24 13.33/6.67 UL/cUL, TUV, CE 在庫確認VMS-300-D1224 見積依頼
*廃止モデル 推奨代替品
VMS-300-D0512 代替品なし
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web