NRND 製品アイコン

VMS-550Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VMS-550Cシリーズ
VMS-550Cシリーズの別の画像

概要

  • 500~550 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+70°Cの動作温度
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • 94%の最大効率
  • 業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント
  • パワーグッド信号
  • リモート検知

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 60601、 61558
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

VMS-550Cシリーズは2 x MOPPアプリケーション向けに医療安全基準 60601-1 第3版の認証を受けています。業界標準の3 x 5インチのフットプリントを採用した、この医療認定済みAC-DC電源は、待機電力と全体的な電力消費を削減することが求められている医療設計に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60335、60601、61558
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3 x 1.59
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 76.2 x 40.5
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VMS-550C-12 499 12 41.6 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-12
VMS-550C-15 499 15 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-15
VMS-550C-24 549 24 22.9 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-24
VMS-550C-27 550 27 20.4 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-27
VMS-550C-36 550 36 15.3 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-36
VMS-550C-48 550 48 11.46 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink