VOF-15Cシリーズは、小型の45.72 x 63.5 mm(1.8 x 2.5 インチ)シャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。ITEおよびAV機器用UL/EN/IEC60335および62368基準に対応するように設計されたこれら15Wオープンフレームモジュールは、最大24 VDC定格出力電圧、および0.625~3 A出力電流という、ユニバーサル入力電圧範囲を特徴としています。これらの電源は、VOFの効率的な設計、小型サイズ、および確固たる信頼性を特長としており、家電、産業、およびITEのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションとなります。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-15C-S3 | 9 | 3.3 | 3 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S5 | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S9 | 15 | 9 | 1.6 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S12 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S15 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
VOF-15C-S24 | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |