NRND

VOF-15Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VOF-15Cシリーズ
VOF-15Cシリーズの別の画像

概要

  • 9~15 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • 小型シャーシマウント・パッケージ
  • EN 55032/CISPR32 クラスB 伝動性/放射性エミッション規格準拠

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VOF-15Cシリーズは、小型の45.72 x 63.5 mm(1.8 x 2.5 インチ)シャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。ITEおよびAV機器用UL/EN/IEC60335および62368基準に対応するように設計されたこれら15Wオープンフレームモジュールは、最大24 VDC定格出力電圧、および0.625~3 A出力電流という、ユニバーサル入力電圧範囲を特徴としています。これらの電源は、VOFの効率的な設計、小型サイズ、および確固たる信頼性を特長としており、家電、産業、およびITEのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションとなります。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.5 x 1.8 x 0.748
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    63.5 x 45.7 x 19
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VOF-15C-S3 9 3.3 3 UL/cUL, CE 3Dモデル --
VOF-15C-S5 14 5 2.8 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VOF-15C-S5
VOF-15C-S9 15 9 1.6 UL/cUL, CE 3Dモデル --
VOF-15C-S12 15 12 1.25 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VOF-15C-S12
VOF-15C-S15 15 15 1 UL/cUL, CE 3Dモデル --
VOF-15C-S24 15 24 0.625 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VOF-15C-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink